Uzatváracie guľové ventily

Špeciálne zdvojené ventily



Špeciálne zdvojené ventily

Špeciálne zdvojené ventily

Technické údaje



Obj. číslo 065N4195 
Dimenzia DN 15 
kvs 11  m3/h
Konštrukčný tlak PN 16  bar
Maximálna teplota 130  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Vnútorný závit / medený 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)  
Typ Zdvojený ventil JIP-IC 
EAN 5702421661260