Uzatváracie guľové ventily

JIP--FF



JIP-FF s rukoväťou

JIP--FF

Technické údaje



Obj. číslo 065N4286 
Dimenzia DN 80 
kvs 470  m3/h
Konštrukčný tlak PN 25  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Príruba 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 310  mm