Regulačné ventily

VRB 3



VRB 3

VRB 3

Technické údaje



Kódové označenie 065Z0154 
Dimenzia DN 15  mm
kvs 2.5  m3/h
kvs (A - AB) 0  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 130  °C
Počet vstupov 3  ciest
Poloha vretena ventilu Žiadna 
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 
Ventilové teleso Red bronze, mat. No. 2.1096.1 (RG5) 
Zmiešavací ventil Yes 
Maximálny diferenčný tlak 4  bar
Zdvih 15  mm
Charakteristika prietoku Equal percentage 
Charakteristika zmiešavania Lineárna 
Kavitačný faktor 0,4 
Rozsah regulácie Min. 50:1 
Netesnosť cez ventil (max.) max. 0.05  % kvs
Priepustnosť tlaku Nie 
EAN 5702421559062 

Príslušenstvo



065B2171 Ohrievače vretena ventilov