Regulačné ventily

VF 2



VF 2

VF 2

Technické údaje



Kódové označenie 065Z0272 
Dimenzia DN 15  mm
kvs 1  m3/h
kvs (A - AB) 0  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 130  °C
Počet vstupov 2  ciest
Poloha vretena ventilu Žiadna 
Typ pripojenia Príruba 
Ventilové teleso Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Maximálny diferenčný tlak 4  bar
Zdvih 10  mm
Charakteristika prietoku Equal percentage 
Kavitačný faktor 0,4 
Rozsah regulácie Min. 50:1 
Netesnosť cez ventil (max.) max. 0.05  % kvs
Priepustnosť tlaku Nie 
EAN 5702421560020 

Príslušenstvo



065B2171 Ohrievače vretena ventilov