Regulačné ventily

VZ 2



VZ 2

VZ 2

Technické údaje



Kódové označenie 065Z5314 
Dimenzia DN 15  mm
kvs 1.6  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Poloha vretena ventilu A-AB (NC) 
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1/2 
Ventilové teleso Bezzinková mosadz (CuZn36Pb2As) 
Zmiešavací ventil No 
Maximálny diferenčný tlak 3.5  bar
Maximálny pracovný tlak 16 
Zdvih 5,5  mm
Charakteristika prietoku Rovnaká percentuálna sadzba 
Rozsah regulácie Min. 50:1 
Netesnosť cez ventil (max.) 0.05  % kvs
Netesnosť cez bypass (max.) 1  % kvs
Priepustnosť tlaku Nie 
EAN 5702421526521