Regulačné ventily

AMV 23 SU



AMV(E) 23 SU

AMV 23 SU

Technické údaje



Kódové označenie 082G3040 
Napätie 230  V str.
Frekvencia 50/60  Hz
Spotreba el. energie 7  VA
Elektrické krytie 54  IP
Typ regulácie 3 - polohová 
Sila na vreteno 450  N
Maximálny zdvih 10  mm
Rýchlosť vretena 15  s/mm
Čas otočenia 0  s
Bezpečnostná funkcia 1 
Ručné ovládanie Áno 
Pružina v dolnej polohe Nie 
Pružina v hornej polohe Áno 
Rýchlosť Štandardná 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
Poznámky Zabudovaná poistka proti prekročeniu krútiaceho momentu a indikácia polohy. Možnosť ručného ovládania. Prídavné zariadenia: prídavný prepínač (2x)(082G3201), prídavný prepínač (2x) a potenciometer 10 kohm (082G3202), prídavný prepínač (2x) a potenciometer 1 kohm (082G3203). Montáž pripojenia nesmie byť smerom nahor.