Regulačné ventily

082G3090



AMV 150

082G3090

Technické údaje



Kódové označenie 082G3090 
Napätie 230  V str.
Frekvencia 50/60  Hz
Spotreba el. energie 8  VA
Elektrické krytie 54  IP
Typ regulácie 3 - polohová 
Sila na vreteno 250  N
Maximálny zdvih 4  mm
Rýchlosť vretena 24  s/mm
Čas otočenia 0  s
Bezpečnostná funkcia 0 
Ručné ovládanie Áno 
Pružina v dolnej polohe Nie 
Pružina v hornej polohe Nie 
Rýchlosť Štandardná 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
EAN 5702421551745