Ventilové klapky & Spätné ventily

082G7356



VFY-WA

082G7356

Technické údaje



Kódové označenie 082G7356 
Typ VFY-WA  
Dimenzia DN 125  mm
kvs 883  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Wafer 
Funkcia ventilu Elektrický pohon 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Polyamidová vrstva 
Puzdro ventilu EPDM 
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Hmotnosť 11,64  kg