Ventilové klapky & Spätné ventily

082G7402



VFY-WA

082G7402

Technické údaje



Kódové označenie 082G7402 
Typ VFY-WA  
Dimenzia DN 80  mm
kvs 275  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Alternatívne médium 2 Úžitková voda 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Wafer 
Funkcia ventilu Elektrický pohon 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Nerezová oceľ 
Puzdro ventilu EPDM 
Uzatvárací ventil Áno 
Max. rozdielový tlak 16  bar
Netesnosť cez ventil (max.) Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Aplikácia Centrál. zásob. teplom 
Aplikácia 1 Vykurovanie a chladenie 
Hmotnosť 11  kg
EAN 5710104065618 
Vyhotovenie VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V