Ventilové klapky & Spätné ventily

082G7403



VFY-WA

082G7403

Technické údaje



Kódové označenie 082G7403 
Typ VFY-WA  
Dimenzia DN 100  mm
kvs 496  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Alternatívne médium 2 Úžitková voda 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Wafer 
Funkcia ventilu Elektrický pohon 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Nerezová oceľ 
Puzdro ventilu EPDM 
Uzatvárací ventil Áno 
Max. rozdielový tlak 16  bar
Netesnosť cez ventil (max.) Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Aplikácia Centrál. zásob. teplom 
Aplikácia 1 Vykurovanie a chladenie 
Hmotnosť 13  kg
EAN 5710104065625 
Vyhotovenie VFY-WA PN16 DN100 CI/SS/EPDM 230V