Regulačné ventily

AME 55



AMV(E) 55/56

AME 55

Technické údaje



Kódové označenie 082H3022 
Napätie 24  V str.
Frekvencia 50/60  Hz
Spotreba el. energie 9  VA
Elektrické krytie 54  IP
Typ regulácie Modulačná / 3-polohová 
Sila na vreteno 2000  N
Maximálny zdvih 40  mm
Rýchlosť vretena 8  s/mm
Čas otočenia 0  s
Ovládací signál 1 0(2) - 10 V; Ri = 24 kohm 
Ovládací signál 2 0(4) - 20 mA; Ri = 500 ohm 
Výstupný signál 0(2) - 10 V 
Ručné ovládanie Áno 
Pružina v dolnej polohe Nie 
Pružina v hornej polohe Nie 
Rýchlosť Štandardná 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
Poznámky Montáž pripojenia nesmie byť smerom nahor. Teplota média je nad 150°C, pohon musí byť montovaný v horizontálnej polohe. 

Príslušenstvo



AM-PBU 25 Elektronické zálohové jednotky