Regulačné ventily

AMV 56



AMV(E) 55/56

AMV 56

Technické údaje



Kódové označenie 082H3023 
Napätie 24  V str.
Frekvencia 50/60  Hz
Spotreba el. energie 17.5  VA
Elektrické krytie 54  IP
Typ regulácie 3 - polohová 
Sila na vreteno 1500  N
Maximálny zdvih 40  mm
Rýchlosť vretena 4  s/mm
Čas otočenia 0  s
Ručné ovládanie Áno 
Pružina v dolnej polohe Nie 
Pružina v hornej polohe Nie 
Rýchlosť Rýchla 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
Poznámky Montáž pripojenia nesmie byť smerom nahor. Teplota média je nad 150°C, pohon musí byť montovaný v horizontálnej polohe.  

Príslušenstvo



AM-PBU 25 Elektronické zálohové jednotky