Regulačné ventily

AMV 25 SD



AMV(E) 25 SU/SD

AMV 25 SD

Technické údaje



Kódové označenie 082H3037 
Napätie 230  V str.
Frekvencia 50/60  Hz
Spotreba el. energie 12  VA
Elektrické krytie 54  IP
Typ regulácie 3 - polohová 
Sila na vreteno 450  N
Maximálny zdvih 15  mm
Rýchlosť vretena 11  s/mm
Čas otočenia 0  s
Bezpečnostná funkcia 1 
Ručné ovládanie Áno 
Pružina v dolnej polohe Áno 
Pružina v hornej polohe Nie 
Rýchlosť Štandardná 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
Poznámky Maximálna teplota média je 150°C(200°C - pohon by mal byť montovaný v horizontálnej polohe).