Regulačné ventily

AMV 13 SU



AMV(E) 13 SU

AMV 13 SU

Technické údaje



Kódové označenie 082H3042 
Napätie 230  V str.
Frekvencia 50/60  Hz
Spotreba el. energie 7  VA
Elektrické krytie 54  IP
Typ regulácie 3 - polohová 
Sila na vreteno 300  N
Maximálny zdvih 5.5  mm
Rýchlosť vretena 14  s/mm
Čas otočenia 0  s
Bezpečnostná funkcia 1 
Ručné ovládanie Áno 
Pružina v dolnej polohe Nie 
Pružina v hornej polohe Áno 
Rýchlosť Štandardná 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C