Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

087B1251



ECL Comfort 110

087B1251

Technické údaje



Kódové označenie 087B1251 
Vyhotovenie Universal hardware - 24 V a.c. 
Napätie 24  V str. 50 Hz
Releové výstupy 1 
Snímače vstupu 4 
Minimálne napätie 21,6  V str.
Maximálne napätie 26,4  V str.
Spotreba el. energie 3  VA
Zaťaženie výstupného relé 4 (2) A - 230 V a.c. 
Zaťaženie na výstupnom potenciometri 15 VA @ 24 V a.c. 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
Digitálny vstup 1 
Typ snímača teploty Pt 1000  ohm/°C
Elektrické krytie IP41 
EMC EMC-Directive: 2004/108/EC Immunity: 61000-6-1 Emission: 61000-6-3 LVD-Directive: 2006/95/EC 

Príslušenstvo



087B1248 ECA 110
087B1249 ECL montážna súprava
087B8151 Návody
087B8152 Návody
087H3241 DLG