Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

087H3050



ECL Comfort 310

087H3050

Technické údaje



Kódové označenie 087H3050 
Vyhotovenie Univerzálny hardvér - zdroj striedavého napätia 230 V.
Bez displeja a otočného ovládača.
Vyžaduje jednotku diaľkového ovládania.
Podstava nie je súčasťou.
 
Napätie 230  V str. 50 Hz
Releové výstupy 6 
Snímače vstupu 10 
Minimálne napätie 207  V str.
Maximálne napätie 244  V str.
Spotreba el. energie 5  VA
Zaťaženie výstupného relé 4(2) A - 230 V a.c. (4 A for ohmic load, 2 A for inductive load) 
Zaťaženie na výstupnom potenciometri 0.2 A / 230 V a.c. 
Minimálna teplota okolia 0  °C
Maximálna teplota okolia 55  °C
Minimálna skladovacia teplota -40  °C
Maximálna skladovacia teplota 70  °C
Časový spínač záložného zdroja 72 hours 
Digitálny vstup možný nábeh 12 V 
Typ snímača teploty Pt 1000, configurable input  ohm/°C
Trieda ochrany IP 41 
Dĺžka kábla senzora 200  m
Elektrické krytie 222 x 110 x 73.9 mm 
EMC EMC directive 2004/108/EC
Immunity: EN 61000-6-1:2007
Emission: EN 61000-6-3:2007
LVD directive 2006/95/EC
EN 60730
 

Príslušenstvo



087B1156 ECA 99
087H3200 ECA 30
087H3201 ECA 31
087H3202 ECA 32
087H3230 Základná jednotka ECL