Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ECA 30



ECA 30

ECA 30

Technické údaje



Kódové označenie 087H3200 
Typ ECA 30 
Popis Remote control unit for ECL Comfort 210/310.
Base part for mounting on wall included.
 
Teplota okolia 0 - 55  °C
Inštalácia Vertically, on wall or in panel cut-out 
Elektrické krytie IP 20 
Normy EMC directive 2004/108/EC
Immunity: EN 61000-6-1:2007
Emission: EN 61000-6-3:2007
LVD directive 2006/95/EC
EN 60730
 
Rozmery H 70 x W 135 x D 29.5  mm

Príslušenstvo



087H3236 ECL montážna súprava