Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ST-1



ST-1 & ST-2

ST-1

Technické údaje



Kódové označenie 087N1050 
Popis Bezpečnostný termostat ST-1 
Teplotný rozsah 30-120  °C
Bezpečnostný snímač teploty 100-120  °C
Úroveň tlaku PN 10 
Presnosť vypnutia +0 - -6  K
Nastavenie teplotného rozsahu 30-120  °C
Diferencia teplotného rozsahu 4 ­+/- 1  K
Zrušenie teplotného rozsahu Auto  °C
Nastavenie bezpeč. snímača teploty 100-120  °C
Rozdiel teplôt bezpeč. snímača teploty 12 +/- 3  K
Zrušenie bezpeč. snímača teploty Auto 
Médium District heating water  
Maximálna teplota okolia 80  °C
Maximálna teplota snímača 130  °C
Pripojenia Ag 1000/1000 
Záťaž kontaktu 10 (2,5)A 250V AC / 7A 380V AC 
Snímač 2 off Ø 9 X 100 
Jímka Brass Ms 58/copper 
Pripojenie snímača R ½ 
Káblový vstup M 20 
Orientácia snímača No restriction 
Skladovacia a prepravná teplota -15 - +80  °C
Elektrické krytie IP 40 
Schválenie DIN 3440 and VDE 0631