Priestorové termostaty

088H2000



Regulátory solárneho ohrevu

088H2000

Technické údaje



Kódové označenie 088H2000 
Napätie 230  V str.
Kryt IP 40 
Rozmery V:90 x Š:135 x H:26  mm
Hmotnosť 3.05  g
Ukazovateľ teploty kolektora -9 do 150  ºC
Ukazovateľ teploty zásobníka 0 do 99  ºC