Priestorové termostaty

088H2001



Regulátory solárneho ohrevu

088H2001

Technické údaje



Kódové označenie 088H2001 
Napätie 230  V str.
Kryt IP 40 
Rozmery V:90 x Š:135 x H:26  mm
Hmotnosť 5.2  g
Ukazovateľ teploty kolektora -9 do 150  ºC
Ukazovateľ teploty zásobníka 0 do 99  ºC