Regulátory teploty systémov vzduchotechniky

088H3110



Pohon TWA

088H3110

Technické údaje



Kódové označenie 088H3110 
Typ TWA-A 
Popis Pripojenie Danfoss RA 
Napájanie 24  V str.
Funkcia ventilu NC 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm