Regulátory teploty systémov vzduchotechniky

088H3111



Pohon TWA

088H3111

Technické údaje



Kódové označenie 088H3111 
Typ TWA-A 
Popis Pripojenie Danfoss RA 
Napájanie 24  V str.
Funkcia ventilu NO 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm