088H3112



Pohon TWA

088H3112

Technické údaje



Kódové označenie 088H3112 
Typ TWA-A 
Popis Pripojenie Danfoss RA 
Napájanie 230  V str.
Funkcia ventilu NC 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm