088H3120



Pohon TWA

088H3120

Technické údaje



Kódové označenie 088H3120 
Typ TWA-V 
Popis Pripojenie Danfoss RAV a VMT 
Napájanie 24  V str.
Funkcia ventilu NC 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm