088H3141



Pohon TWA

088H3141

Technické údaje



Kódové označenie 088H3141 
Typ TWA-K 
Popis Pre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.5 
Napájanie 24  V str.
Funkcia ventilu NO 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm