Regulátory teploty systémov vzduchotechniky

088H3142



Pohon TWA

088H3142

Technické údaje



Kódové označenie 088H3142 
Typ TWA-K 
Popis Pre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.5 
Napájanie 230  V str.
Funkcia ventilu NC 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm