088H3143



Pohon TWA

088H3143

Technické údaje



Kódové označenie 088H3143 
Typ TWA-K 
Popis Pre Heimeier, MNG a Oventrop ventily s pripojením M30×1.5 
Napájanie 230  V str.
Funkcia ventilu NO 
Frekvencia 50 - 60  Hz
Priemerná spotreba energie 2  VA
Dĺžka kábla 120  mm