Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix BTD RO Mix



Termix BTD RO Mix

Termix BTD RO Mix

Technické údaje



Kódové označenie 144B3523 
Typ Termix BTD RO MIX-1 T/E with pipe insulation 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Priamo pripojená 
PN 10  bar
Max. teplota vykurovania 120  °C
Typ regulácie- TPV termostatická/elektronická 
Statický tlak studenej vody 0.5  bar
Typ zapojenia - TPV Tank 
Pripojenie na zásobník TPV Áno 
Cirkuácia TPV Voliteľná 
Kapacita zásobníka 100  l
Vykurovací výkon 15  kW
Typ regulácie - vykurovanie termostatická/elektronická 
Dimenzie prípojov DH: R 3/4" (ext. thread)
HE+DC+DHW+Circ.: Rp 3/4" (int. thread)
 
Montáž montáž na podlahu 
Kryt Incl. 
Rozmery s krytom (Type 1)
H 1580 x W 540 x D 640
(Type 2)
H 1890 x W 540 x D 640
  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 90-130  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper