Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix VMTD-F Mix-I



Termix VMTD-F Mix-I

Termix VMTD-F Mix-I

Technické údaje



Kódové označenie 144B3789 
Typ Termix VMTD-F-MIX-I-2 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Priamo pripojená 
PN 10  bar
Max. teplota vykurovania 120  °C
Kapacita TPV 32.3 - 59  kW
Typ regulácie- TPV prietoková/termostatická 
Statický tlak studenej vody 1.0  bar
Teplotný rozsah TPV 10 / 45  °C
Typ zapojenia - TPV Instantaneous 
Pripojenie na zásobník TPV Nie 
Vykurovací výkon 7 - 30  kW
Typ regulácie - vykurovanie termostatická/elektronická 
Dimenzie prípojov DH+FH+HE: G 3/4" (int. thread)
DCW+DHW: G 3/4" (int. thread)
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Optional 
Rozmery bez krytu H 770 x W 535 x D 150  mm
Rozmery s krytom H 800 x W 540 x D 242  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 25  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
Poznámky *VS 2, AMV 150, AKS 11. Termix VMTD-F-MIX-I with IHPT optimum temperature regulation up to DH supply temp. 100° C. 
EAN 5706560798795