Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix VX-WP



Termix VX-WP

Termix VX-WP

Technické údaje



Kódové označenie 144B3884 
Typ Termix WX-WP-1 T24 
Typ aplikácie Vykurovanie 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 16  bar
Max. teplota vykurovania 130  °C
Typ zapojenia - TPV Connections for tank 
Pripojenie na zásobník TPV Áno 
Cirkuácia TPV Nie 
Vykurovací výkon 15 - 23  kW
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Teplotný rozsah vykurovania 50/70 - 50/80  * C
Dimenzie prípojov DH: DN 20 (tail piece)
HE+DHW: G 3/4" (int. thread)
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Bez 
Rozmery bez krytu H 1000 x W 620 x D 400  mm
Rozmery s krytom H 1000 x W 640 x D 430  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 35-50  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706560898129