Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix VXM-W



Termix VXM-W

Termix VXM-W

Technické údaje



Kódové označenie 144B3896 
Typ Termix VXM-W-3 T24 
Typ aplikácie Vykurovanie 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 16/25  bar
Max. teplota vykurovania 150  °C
Typ zapojenia - TPV Connections for tank 
Pripojenie na zásobník TPV Áno 
Cirkuácia TPV Nie 
Vykurovací výkon 24 - 36  kW
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Teplotný rozsah vykurovania 50/70 - 50/80  * C
Dimenzie prípojov DH: DN 20-25
HE+DHW: G 3/4"-1" (int. thread)
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Bez 
Rozmery bez krytu H 850 x W 1050 x D 450  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 35-70  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706560906329