Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

144B3949



Termix BL

144B3949

Technické údaje



Kódové označenie 144B3949 
Typ Termix BL, type 2 E-CP with electronic controls* 
Typ aplikácie TÚV 
PN 16  bar
Počet domácností 20 - 30 
Max. teplota vykurovania 120  °C
Kapacita TPV 70  kW
Typ regulácie- TPV elektronická 
Statický tlak studenej vody 0.5  bar
Teplotný rozsah TPV 10 / 50  °C
Typ zapojenia - TPV Charging system 
Cirkuácia TPV Áno 
Dimenzie prípojov DH+DCW+DHW: G 1" (int. thread)
Circulation: G 3/4" (ext. thread)
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Bez 
Rozmery bez krytu H 660 x W 510 x D 240   mm
Rozmery s krytom H 800 x W 540 x D 360   mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 20 - 40  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
Poznámky * ECL Comfort 210/A217 key, AMV 30 and AVQM 
EAN 5706560673078