Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix VMTD MIX Compact 28



Termix VMTD MIX Compact 28

Termix VMTD MIX Compact 28

Technické údaje



Kódové označenie 144H0002 
Typ Termix VMTD MIX 1-2 Compact 28 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Priamo pripojená 
PN 10/16  bar
Max. teplota vykurovania 120  °C
Typ regulácie- TPV termostatická/elektronická 
Statický tlak studenej vody 0.5  bar
Teplotný rozsah TPV 10 / 50  °C
Typ zapojenia - TPV Instantaneous 
Pripojenie na zásobník TPV Nie 
Cirkuácia TPV Áno 
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Dimenzie prípojov DH+HE+DCW+DHW: G 1" (int. thread)
Circulation: G 3/4" (int. thread)
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Optional 
Rozmery bez krytu H 940 x W 750 x D 440  mm
Rozmery s krytom H 940 x W 800 x D 522  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 40 - 50  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706560908729