Termix VVX-I s kompletnou izoláciou



Termix VVX-I s kompletnou izoláciou

Termix VVX-I s kompletnou izoláciou

Technické údaje



Kódové označenie 144H0076 
Typ Termix VVX-I 2-3 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 10  bar
Max. teplota vykurovania 120  °C
Kapacita TPV 33-59  kW
Typ regulácie- TPV prietoková/termostatická 
Statický tlak studenej vody 1.0  bar
Teplotný rozsah TPV 10 / 50  °C
Vykurovací výkon 18-54  kW
Typ regulácie - vykurovanie termostatická/elektronická 
Dimenzie prípojov DH+HE: G 3/4” (int. thread)
DCW+DHW: G 3/4” (int. thread)
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Biely lakovaný kryt z ocele 
Izolácia vrátane 
Rozmery bez krytu H 800 x W 530 x D 375  mm
Rozmery s krytom H 800 x W 540 x D 430  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 29  kg
Počet tepelných výmenníkov 2 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
Poznámky *VS 2, AMV 150, AKS 11