144H0190



Termix One Solar

144H0190

Technické údaje



Kódové označenie 144H0190 
Typ Termix One Solar type 1 with cover 
Typ aplikácie TÚV 
Typ stanice Priamo pripojená 
PN 16  bar
Max. teplota vykurovania 120  °C
Kapacita TPV 30-50  kW
Typ regulácie- TPV termostatická 
Statický tlak studenej vody 0.5  bar
Teplotný rozsah TPV 10 / 50  °C
Typ zapojenia - TPV Instantaneous 
Cirkuácia TPV Voliteľná 
Dimenzie prípojov All connections: G 3/4" (ext. thread)  
Montáž nástenný variant 
Kryt Incl. 
Rozmery bez krytu H 770 x L 300 x W 160 - H 960 x W 400 x D 190 (with circulation)   mm
Rozmery s krytom H 770 x W 315 x D 165 - H 960 x W 400 x D 190 (with circulation)   mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 20  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706560911163