Termix FLS



Termix FLS

Termix FLS

Technické údaje



Kódové označenie 144H0200 
Typ Termix FLS-484 with pipe insulation 
Typ aplikácie TÚV 
PN 6 (10)  bar
Počet domácností 130 
Max. teplota vykurovania 100  °C
Kapacita TPV 484  kW
Typ regulácie- TPV elektronická 
Typ zapojenia - TPV Instantaneous 
Cirkuácia TPV Áno 
Dimenzie prípojov DH+CW+DHW: G 1 1/2" (int. thread) Circ.: G 3/4" (int. thread) 
Montáž nástenný variant 
Kryt Optional 
Rozmery bez krytu H 930 x W 1130 x D 340  mm
Rozmery s krytom H 930 x W 640 x D 520  mm
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706560901591