Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix Compact 28 VX-FI



Termix Compact 28 VX-FI

Termix Compact 28 VX-FI

Technické údaje



Kódové označenie 144H2020 
Typ Termix Compact 28 VX-FI 3 
Typ aplikácie Vykurovanie 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 16  bar
Max. teplota vykurovania 110  °C
Pripojenie na zásobník TPV Áno 
Vykurovací výkon 75-115  kW
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Dimenzie prípojov DH+HE+DCW+DHW: G 1" (int. thread) Tank connections: G 3/4" (int. thread) 
Montáž nástenný variant 
Kryt Not available 
Rozmery bez krytu H 890 x W 905 x D 400  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 60  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706561201935