Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix Compact 28 VVX-FI



Termix Compact 28 VVX-FI

Termix Compact 28 VVX-FI

Technické údaje



Kódové označenie 144H2043 
Typ Termix Compact 28 VVX-FI 2-1 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 16  bar
Max. teplota vykurovania 110  °C
Kapacita TPV 110-125  kW
Typ regulácie- TPV elektronická 
Statický tlak studenej vody 0,5  bar
Teplotný rozsah TPV 10/50 - 10/55 - 5/60  °C
Typ zapojenia - TPV Instantaneous 
Pripojenie na zásobník TPV Nie 
Cirkuácia TPV Áno 
Vykurovací výkon 50-85  kW
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Dimenzie prípojov DH+HE+DCW+DHW: G 1" (int. thread) Circulation: G 3/4" (int. thread) 
Montáž nástenný variant 
Kryt Not available 
Rozmery bez krytu H 890 x W 1460 x D 400  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 95  kg
Počet tepelných výmenníkov 2 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper 
EAN 5706561201577