Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

145B0004



EvoFlat FSS

145B0004

Technické údaje



Kódové označenie 145B0004 
Typ EvoFlat FSS 2, bez obtoku 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Priamo pripojená 
PN 10  bar
Max. teplota vykurovania 95  °C
Typ regulácie- TPV prietoková/termostatická 
Statický tlak studenej vody 1  bar
Primár. str. -prietočné množstvo TPV 950 L/hr  l/h
Vykurovací výkon 10 - 15  kW
Typ regulácie - vykurovanie prietoková 
Sekund. str. - prietok vykurovanie 600 L/hr  l/h
Montáž nástenný variant 
Kryt Optional 
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 14  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník meď