Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

EvoFlat MSS



EvoFlat MSS

EvoFlat MSS

Technické údaje



Kódové označenie 145B1000 
Typ EvoFlat MSS 1, w/ bypass 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Zmiešavací obvod 
PN 6  bar
Počet domácností 1 
Max. teplota vykurovania 95  °C
Kapacita TPV 37  kW
Typ regulácie- TPV prietoková/termostatická 
Statický tlak studenej vody 1  bar
Teplotný rozsah TPV 10/50  °C
Primár. str. -prietočné množstvo TPV 850 L/hr  l/h
Vykurovací výkon 10 - 15  kW
Typ regulácie - vykurovanie prietoková 
Sekund. str. - prietok vykurovanie 600 L/hr  l/h
Dimenzie prípojov All connections: G 3/4" (int. thread) 
Montáž nástenný variant 
Kryt Optional 
Izolácia vrátane 
Rozmery bez krytu H 590 x W 545 x D 155   mm
Rozmery s krytom H 800 x W 540 x D 210 (mount on wall)
H 915-980 x W 610 x D 110 (built-in wall)
  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 17  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper