Merače množstva tepla

187F3007



SonoMeter 30

187F3007

Technické údaje



Obj. číslo 187F3007 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závit 
Montáž prívod 
Menovitý rozsah prietoku 0,6  m³/h
Menovitý priemer 15  mm
PN 16  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 žiadny 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 110  mm