Merače množstva tepla

187F3019



SonoMeter 30

187F3019

Technické údaje



Obj. číslo 187F3019 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závit 
Montáž spiatočka 
Menovitý rozsah prietoku 1,5  m³/h
Menovitý priemer 15  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 110  mm