Merače množstva tepla

187F3020



SonoMeter 30

187F3020

Technické údaje



Obj. číslo 187F3020 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závit 
Montáž spiatočka 
Menovitý rozsah prietoku 1,5  m³/h
Menovitý priemer 15  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 žiadny modul slot 1 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie elektr. sieť 230V  
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 110  mm
Typ pripojenia Závit