Merače množstva tepla

187F3027



SonoMeter 30

187F3027

Technické údaje



Obj. číslo 187F3027 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 190mm závit  
Montáž spiatočka 
Menovitý rozsah prietoku 1,5  m³/h
Menovitý priemer 20  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie elektr. sieť 230V  
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 190  mm
Typ pripojenia Závit