Merače množstva tepla

187F3039



SonoMeter 30

187F3039

Technické údaje



Obj. číslo 187F3039 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie / Chladenie 
Konštrukcia DN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závit 
Montáž spiatočka 
Menovitý rozsah prietoku 2,5  m³/h
Menovitý priemer 20  mm
PN 16  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 Radio OMS 868.95 MHz 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 m 
Napájanie elektr. sieť 230V  
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 130  mm
Typ pripojenia Závit