Merače množstva tepla

187F3089



SonoMeter 30

187F3089

Technické údaje



Obj. číslo 187F3089 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 40 (závitová príruba)/ qp 10 m³/h / 300mm príruba 
Montáž prívod 
Menovitý rozsah prietoku 10  m³/h
Menovitý priemer 40  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 žiadny 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 2,5  m
Jednotka energie MWh (s 3 číslicami za čiarkou) 
Celková dĺžka 300  mm