Merače množstva tepla

187F3102



SonoMeter 30

187F3102

Technické údaje



Obj. číslo 187F3102 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm príruba 
Montáž spiatočka 
Menovitý rozsah prietoku 15  m³/h
Menovitý priemer 50  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 Radio OMS 868.95 MHz 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie elektr. sieť 230V  
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 2,5  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 270  mm