Merače množstva tepla

187F3142



SonoMeter 30

187F3142

Technické údaje



Obj. číslo 187F3142 
Typ SonoMeter 30  
Aplikácia Vykurovanie / Chladenie 
Konštrukcia DN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závit 
Montáž prívod 
Menovitý priemer 25  mm
PN 16  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,5  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 260  mm