Merače množstva tepla

187F3245



SonoMeter 30

187F3245

Technické údaje



Obj. číslo 187F3245 
Typ SonoMeter 30  
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závit 
Montáž prívod 
Menovitý priemer 40  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 žiadny 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 2,5  m
Jednotka energie MWh (s 3 číslicami za čiarkou) 
Celková dĺžka 300  mm