Merače množstva tepla

187F3282



SonoMeter 30

187F3282

Technické údaje



Obj. číslo 187F3282 
Typ SonoMeter 30  
Aplikácia Vykurovanie 
Konštrukcia DN 50 / qp 15 m³/h / 270mm príruba 
Montáž spiatočka 
Menovitý priemer 50  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 m 
Napájanie elektr. sieť 230V  
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie MWh (s 3 číslicami za čiarkou) 
Celková dĺžka 270  mm